EPIC® SIGNAL M23 dutinky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 dutinkové kontakty pro série kulatých konektorů M23

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • Kontakty jsou určeny pro velký rozsah průřezů, proto malý počet variant
  • K dispozici jśou kontakty pro šroubovací připojení nebo pájení

Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Odolnost proti olejům Mechanická odolnost Odolnost proti korozi Dobrá chemická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Základní jednotka Bázová cena
1 mm dutinkové kontakty
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm dutinka se zářezem 0,14–1,0 mm² Vložky M23 (ne D-Sub), LS1 D6, A6
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm dutinka se zářezem 0,14–1,0 mm² Vložky M23 (ne D-Sub), LS1 D6, A6
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm dutinka se zářezem, letovací M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm dutinka se zářezem, letovací M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm dutinka s kontaktní pružinou 0,14–1,0 mm² Vložky M23 (ne D-Sub), LS1 D6, A6
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm dutinka s kontaktní pružinou 0,14–1,0 mm² Vložky M23 (ne D-Sub), LS1 D6, A6
2 mm dutinkové kontakty
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2mm dutinka 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
72401600
- 2mm dutinka 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm dutinka letovací M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm dutinka letovací M23 izolační tělíska (ne D-Sub)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.