EPIC® SIGNAL M23 kolíky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 kolíkové kontakty pro série kulatých konektorů M23

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • Kontakty jsou určeny pro velký rozsah průřezů, proto malý počet variant
  • Made in Germany

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
1 mm kolíkové kontakty
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm kolík letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm kolík letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
2 mm kolíkové kontakty
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík krimpování 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.