EPIC® SIGNAL M23 příslušenství

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 Příslušenství pro série kulatých konektorů M23

  • Jednoduchý transportní kryt
  • Kovový šroubovací uzávěr
  • SILVYN® adaptér pro montáž šroubení nebo kabelové vývodky
Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
75007810
M23-LS1 A, B, F, G ochranná krytka Plastový kryt pro A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 20
75007710
M23 / LS1 D ochranná krytka Plastový kryt pro D6, A6 20
75018010
M23 A, B, F, G ochranná krytka s nylonovou šnurou a kabelovým okem Kovový kryt pro A1, A3, B1, B2 20
75018110
M23 A, B ochranná krytka, plastový popruh se smyckou Kovový kryt pro A1, A3, F6, F7, G4, G5 20
75018410 M23 A ochranná krytka, plastový popruh se smyčkou Kovový kryt pro D 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 Pro rozsah sevření kabelu 8,5–11 mm a 10,5–15,5 mm 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.