EPIC® SIGNAL M23 izolační tělíska 6pólová

Vložky pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 vložky 6pólové pro série kulatých konektorů M23

Široká paleta schvalovacích certifikací Robustní Montážní čas Mechanická odolnost Dobrá chemická odolnost Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení

VDE cRUus EAC

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Včetně kontaktů Konfigurace pinů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Izolační tělísko 6pólové, díl P = levotočivý (připojení proti směru hod. ručiček)
73002760
díl P bez kontaktů - 6 5
73002761
díl P bez kontaktů - 6 20
73002762
díl P + kolík letovací 6 6 5
73002763
díl P + kolík letovací 6 6 20
73002764
díl P + dutinka letovací 6 6 5
73002765
díl P + dutinka letovací 6 6 20
Izolační tělísko 6pólové, díl E = pravotočivý (připojení po směru hod. ručiček)
73002766
díl E bez kontaktů - 6 5
73002767
díl E bez kontaktů - 6 20
73002768
díl E + kolík letovací 6 6 5
73002769
díl E + kolík letovací 6 6 20
73002770
díl E + dutinka letovací 6 6 5
73002771
díl E + dutinka letovací 6 6 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Univerzální další zpracování vložek M23 pomocí různých balení. Plně sestavené s vhodnými pájecími kontakty nebo nevyužité pro individuální sestavu s krimpovacími nebo pájecími kontakty

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba přístrojů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • podle normy IEC 61984: 150 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 4 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 18 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 4 mOhm

Kontakty

  • Mosaz pozlacená

Počet kontaktů

  • 6

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 1,0–2,5 mm²
  • Letovací připojení: až do 2,5 mm²

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č. C24 (podle normy EN 61984, je nutné zaručit napětí SELV podle normy DIN VDE 0100-410)
  • Číslo souboru UL: E249137

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy díl P a díl E. Díl P = levotočivý, díl E = pravotočivý.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.