EPIC® SIGNAL M23 izolační tělíska 7pólová

Vložky pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 vložky 7pólové pro série kulatých konektorů M23

Výroba strojů a zařízení Větrné elektrárny Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost Montážní čas Robustní Široká paleta schvalovacích certifikací

CE VDE cRUus EAC

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Včetně kontaktů Konfigurace pinů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Izolační tělísko 7pólové, díl P = levotočivý (připojení proti směru hod. ručiček)
44420148
díl P bez kontaktů - 7 5
44420149
díl P bez kontaktů - 7 20
44420150
díl P + kolík letovací 7 7 5
44420151
díl P + kolík letovací 7 7 20
44420152
díl P + dutinka letovací 7 7 5
44420153
díl P + dutinka letovací 7 7 20
Izolační tělísko 7pólové, díl E = pravotočivý (připojení po směru hod. ručiček)
44420154
díl E bez kontaktů - 7 5
44420155
díl E bez kontaktů - 7 20
44420156
díl E + kolík letovací 7 7 5
44420157
díl E + kolík letovací 7 7 20
44420158
díl E + dutinka letovací 7 7 5
44420159
díl E + dutinka letovací 7 7 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Univerzální další zpracování vložek M23 pomocí různých balení. Plně sestavené s vhodnými pájecími kontakty nebo nevyužité pro individuální sestavu s krimpovacími nebo pájecími kontakty

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba přístrojů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • podle normy IEC 61984: 150 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 4 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 18 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 4 mOhm

Kontakty

  • Mosaz pozlacená

Počet kontaktů

  • 7

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 1,0–2,5 mm²
  • Letovací připojení: až do 2,5 mm²

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č. C24 (podle normy EN 61984, je nutné zaručit napětí SELV podle normy DIN VDE 0100-410)
  • Číslo souboru UL: E249137

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy díl P a díl E. Díl P = levotočivý, díl E = pravotočivý.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.