EPIC® SIGNAL M23 izolační tělíska 8+1pólová

Vložky pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 vložky 8+1pólové pro série kulatých konektorů M23

Výroba strojů a zařízení Větrné elektrárny Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost Montážní čas Robustní Široká paleta schvalovacích certifikací

CE VDE cRUus EAC

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Včetně kontaktů Konfigurace pinů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Izolační tělísko 8+1pólové, díl P = levotočivý (připojení proti směru hod. ručiček)
73002736
díl P bez kontaktů - 8+1 5
73002737
díl P bez kontaktů - 8+1 20
73002738
díl P + kolík letovací 9 8+1 5
73002739
díl P + kolík letovací 9 8+1 20
73002740
díl P + dutinka letovací 9 8+1 5
73002741
díl P + dutinka letovací 9 8+1 20
Izolační tělísko 8+1pólové, díl E = pravotočivý (připojení po směru hod. ručiček)
73002742
díl E bez kontaktů - 8+1 5
73002743
díl E bez kontaktů - 8+1 20
73002744
díl E + kolík letovací 9 8+1 5
73002745
díl E + kolík letovací 9 8+1 20
73002746
díl E + dutinka letovací 9 8+1 5
73002747
díl E + dutinka letovací 9 8+1 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Univerzální další zpracování vložek M23 pomocí různých balení. Plně sestavené s vhodnými pájecími kontakty nebo nevyužité pro individuální sestavu s krimpovacími nebo pájecími kontakty

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba přístrojů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • podle normy IEC 61984: 150 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 2,5 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 20 A (2mm kontakty)
  • 7 A (1mm kontakty)

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 4 mOhm

Kontakty

  • Mosaz pozlacená

Počet kontaktů

  • 8 + 1

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 0,14–1,0 mm²
    (1,0–2,5 mm² pro 2mm kontakty)
  • Letovací připojení: do 1,0 mm²
    (do 2,5 mm² pro 2mm kontakty)

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č. C24 (podle normy EN 61984, je nutné zaručit napětí SELV podle normy DIN VDE 0100-410)
  • Číslo souboru UL: E249137

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy díl P a díl E. Díl P = levotočivý, díl E = pravotočivý.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.