EPIC® SIGNAL M23 izolační tělíska 9pólová

Vložky pro kulaté konektory M23

EPIC® SIGNAL M23 vložky 9pólové pro série kulatých konektorů M23

Široká paleta schvalovacích certifikací Robustní Montážní čas Mechanická odolnost Dobrá chemická odolnost Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení

cRUus VDE audited EAC

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Včetně kontaktů Konfigurace pinů Základní jednotka Bázová cena
9-pin inserts, P-part = rotation to the left (plug side anticlockwise)
73002724
díl P Neosazený - 9
73002725
díl P Neosazený - 9
73002726
díl P + kolík letovací 9 9
73002727
díl P + kolík letovací 9 9
73002728
díl P + dutinka letovací 9 9
73002729
díl P + dutinka letovací 9 9
9-pin inserts, E-part = rotation to the right (plug side clockwise)
73002730
díl E Neosazený - 9
73002731
díl E Neosazený - 9
73002732
díl E + kolík letovací 9 9
73002733
díl E + kolík letovací 9 9
73002734
díl E + dutinka letovací 9 9
73002735
díl E + dutinka letovací 9 9
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Univerzální další zpracování vložek M23 pomocí různých balení. Plně sestavené s vhodnými pájecími kontakty nebo nevyužité pro individuální sestavu s krimpovacími nebo pájecími kontakty

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba přístrojů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

Jmenovité napětí (V)

  • podle normy IEC 61984: 150 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 1,5 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 7 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 4 mOhm

Kontakty

  • Mosaz pozlacená

Počet kontaktů

  • 9

Připojení vodičů

  • Připojení krimpováním: 0,14–1,0 mm²
  • Letovací připojení: až do 1,0 mm²

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č. C24 (podle normy EN 61984, je nutné zaručit napětí SELV podle normy DIN VDE 0100-410)
  • Číslo souboru UL: E249137

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy díl P a díl E. Díl P = levotočivý, díl E = pravotočivý.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.