SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, kabelová vývodka z nerezové oceli odolná proti korozi s hladkým povrchem, kompaktní provedení, odolná mořské vodě

  • Nerezová verze v kompaktním provedení
  • Pro použití v oblasti vystříknutí při výrobě potravin

Potravinářský a nápojový průmysl Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Teplotně odolný

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolnost proti korozi
  • Odolná proti mořské vodě
  • Hladké povrchy bez ostrých hran
  • Kompaktní provedení
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • Aplikace v oblasti on- a off shore
  • Nápojová technika a pivovary
  • Potravinářský průmysl (nepotravinová oblast, oblast vystříknutí)

Odkazy na normy / schválení

  • ECOLAB®
    Průmyslový standard v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • DIN EN 1672-2
    Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky
  • DIN EN ISO 14159
    Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení
  • NSF/ANSI 169
    Hygienické požadavky na stroje, zařízení a komponenty

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: Ušlechtilá ocel - V4A (1.4044 / 316L) Vložka: Polyamid Těsnění: Silikon o-kroužek: Silikon

Krytí

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.