SKINTOP® NPT malé balící jednotky kusů

SKINTOP® NPT, polyamidová kabelová vývodka s kónickým NPT závitem a široká škála variabilních svorek pro optimální odlehčení tahu

Široká paleta schvalovacích certifikací Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Maximální ochrana proti vibracím Dobrá chemická odolnost

CE CULUS cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Základní jednotka Bázová cena
53110076 ST 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45.0 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53110079 ST 1" 19 - 25,4 42 60.0 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kuželový závit NPT
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Automatizační technika
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Poznámky

  • Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG, s výjimkou matic SKINTOP® GMP-GL
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG 13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky:
    -20 °C až +100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.