SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamidová kabelová vývodka s kónickým NPT závitem a široká škála variabilních svorek pro optimální odlehčení tahu

Dobrá chemická odolnost Maximální ochrana proti vibracím Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® ST NPT stříbřitě šedá
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT černá
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT stříbřitě šedá
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT černá
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT stříbřitě šedá
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT černá
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kuželový závit NPT
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Automatizační technika
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013
  • SKINTOP® STR NPT s redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.