SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, metrická mosazná kabelová vývodka, se zvýšenou odolností proti chladu, odolností proti nárazu za studena a vysokou mechanickou stabilitou

Pro velmi nízké teploty

Dobrá chemická odolnost Odolný proti chladu Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Teplotně odolný

CE VDE cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C (mm) Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701
NPT 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711
NPT 3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15 100
53113712
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713
NPT 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714
NPT 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti chladu
  • Odolnost proti nárazu za studena
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • V oblastech s vysokými nároky na zvláštní mechanickou stabilitu a odolnost proti chladu
  • Klimatizační technika
  • Mrazírny, chladírny
  • Námořní oblast
  • Investiční výstavba

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Vložka: speciální polyamid
    Těsnicí kroužek: silikon
    O-kroužek: silikon

Krytí

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • -70 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.