SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, jednoduchá kabelová vývodka z mosazi s rychlým stínicím kontaktem a maximální volností montáže, připojovací závit NPT

Spolehlivost Rušivé signály Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlejší, komfortnější kontakt se stíněním
  • Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
  • Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
  • Jednoduchá a bezpečná
  • Maximální volnost při seřízení kabelu

Oblasti použití

  • K uzemnění měděného stínicího opletu nebo kabelů s měděným vlnitým pláštěm v souladu s EMC
  • Automatizační technika
  • Dopravní technika
  • Motory velkých výkonů
  • Frekvenční měniče

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: Kloboučková matice z poniklované mosazi: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid EMC kartáč: Mosazný drát těsnicí kroužek: Elastomer o-kroužek Elastomer

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.