SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, kabelová vývodka z mosazi s vysoce vodivým, flexibilním EMC kontaktem, pro kabely s vnitřním pláštěm i bez něj

Spolehlivost Rušivé signály Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
  • Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
  • Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
  • Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
  • Málo pracovních operací, jednoduchá montáž

Oblasti použití

  • Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
  • Automatizační technika
  • Telekomunikace
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Strojírenství a investiční výstavba

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.