SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, protimatice potažená mosazí a niklem, se závitem NPT

Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
52103540
NPT 1/2" 50
52103550
NPT 3/4" 20
52103560
NPT 1" 20
52103570
NPT 1 1/4" 20
52103580
NPT 1 1/2" 10
52103590
NPT 2" 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Všude tam, kde se musí vývodka zajistit maticí nebo kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT

Poznámky

  • Další velikosti na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.