SKINTOP® GMP-GL NPT

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Tloušťka mm OK mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53019311
NPT 1/2" 6.0 27 100
SKINTOP® GMP-GL NPT černá
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT světle šedá
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu

Oblasti použití

  • K zajištění kabelových vývodek SKINDICHT® v otvorech bez závitu

Konstrukce

  • Připojovací závit NPT
  • Verze bez nákružku
    (bez dosedací plochy pro montážní nářadí)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 7035 světle šedá
    RAL 9005 černá

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.