SKINDICHT® SM-M
SKINDICHT® SM-M, metrické protimatice do průchozích otvorů na tenkostěnná pouzdra
K dispozici také jako bezolovnatá verze - bezolovnaté položky jsou označeny LF za číslem výrobku
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Oblasti použití
- Všude tam, kde se musí vývodka zajistit maticí nebo kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení
-
Materiál
- Poniklovaná mosaz
-
Teplotní rozsah
- -60 °C až +200 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.