SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, protimatice s řeznými hranami, které proříznou izolující vrstvu a tak zajistí optimální EMC kontakt

Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Tloušťka mm OK mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494
M 72 x 2 10.0 85 98.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu a zajistí tak optimální kontakt
  • Vhodné pro všechny uzemňovací metrické vývodky a šroubení v oblasti EMC

Oblasti použití

  • Pro lakované, eloxované nebo práškově upravené povrchy skříní

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.