SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, redukce vyztužené skelnými vlákny z polyamidu pro velkou mechanickou stabilitu, s metrickým připojovacím závitem

Montážní čas Nároky na prostor Konektor se standardním pouzdrem

Číslo výrobku Vnější závit M1 Vnitřní závit M2 OK mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® KU-M světle šedá
52104505
16 x 1.5 12 x 1.5 22 9 100
52104470
20 x 1.5 12 x 1.5 24 9 100
52104504
20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104472
25 x 1.5 12 x 1.5 29 10 100
52104473
25 x 1.5 16 x 1.5 29 10 100
52104474
25 x 1.5 20 x 1.5 29 10 100
52104475
32 x 1.5 12 x 1.5 36 12 50
52104476
32 x 1.5 16 x 1.5 36 12 50
52104477
32 x 1.5 20 x 1.5 36 12 50
52104478
32 x 1.5 25 x 1.5 36 12 50
52104479
40 x 1.5 16 x 1.5 46 12 50
52104480
40 x 1.5 20 x 1.5 46 12 50
52104481
40 x 1.5 25 x 1.5 46 12 25
52104482
40 x 1.5 32 x 1.5 46 12 25
52104483
50 x 1.5 20 x 1.5 55 14 5
52104484
50 x 1.5 25 x 1.5 55 14 5
52104485
50 x 1.5 32 x 1.5 55 14 5
52104486
50 x 1.5 40 x 1.5 55 14 5
52104487
63 x 1.5 25 x 1.5 68 15 5
52104488
63 x 1.5 32 x 1.5 68 15 5
52104489
63 x 1.5 40 x 1.5 68 15 5
52104469
63 x 1.5 50 x 1.5 68 15 5
52104520 20 x 1.5 12 x 1.5 24 8 100
52104524 25 x 1.5 20 x 1.5 30 10 100
52104527 32 x 1.5 20 x 1.5 36 10 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

Oblasti použití

  • Stroje
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva

  • RAL 7035 světle šedá
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.