SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, redukce, umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

EX IECEx

Číslo výrobku Vnější závit M1 Vnitřní závit M2 Celková výška mm OK mm Thread length D mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1.5 12 x 1.5 10,5 17 5 19.0 50
52104571
20 x 1.5 16 x 1.5 13 22 6 24.5 50
52104572
25 x 1.5 20 x 1.5 15 27 7 30.1 25
52104573
32 x 1.5 25 x 1.5 16,5 34 8 37.2 25
52104574
40 x 1.5 32 x 1.5 16,5 41 8 45.6 10
52104575
50 x 1.5 40 x 1.5 19,5 50 10 55.3 5
52104576
63 x 1.5 50 x 1.5 18,5 65 8,5 71.3 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici
  • S vodicí drážkou pro O-kroužek
  • Montáž s vidlicovým klíčem

Oblasti použití

  • Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
  • Přístroje, stroje a zařízení
  • Mobilní námořní a lodní aplikace
  • Chemický a petrochemický průmysl

Odkazy na normy / schválení

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Certifikace

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz O-kroužek: NBR

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.