O-kroužek SKINDICHT®NBR, metrický
O-kroužek SKINDICHT® NBR, metrický, těsnicí kroužek pro spolehlivé utěsnění pouzdra, jako ochrana proti oleji, prachu a vodě, odolnost UV a ozonu
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Oblasti použití
- Pro bezpečné utěsnění k pouzdru. Chrání proti olejům prachu a vodě na připojovacím závitu vývodky nebo podobných dílů
Poznámky
- Ke spojovacím hrdlům SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20x1,5 doporučujeme pro optimální utěsnění naše O-kroužky s tloušťkou prstence 1,5 mm
- Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek
-
Barva
- Černá
-
Materiál
- NBR
-
Teplotní rozsah
- -20 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.