SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, zaslepovací zátky k uzavření předvrtaných závitových otvorů, ekonomická varianta z polystyrolu

Spolehlivost UV odolný Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Celková délka C mm Délka závitu D mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • K uzavření předvrtaných závitových otvorů
  • Cenově výhodná varianta

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Propojovací boxy
  • Připojovací krabice

Vlastnosti výrobku

  • Montáž se šroubovákem

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • RAL 7035 světle šedá

Materiál

  • Polystyrol odolný proti nárazu

Krytí

  • IP 54
  • IP 68 (s O-kroužkem)

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.