SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, zaslepovací zátky z nerezové oceli v hygienickém provedení k uzavření předvrtaných závitových děr

  • Ideální šroubení pro hygienicky kritické oblasti - odolné, bez hran, robustní, spolehlivé
  • Žádné mezery, dutiny nebo vně umístěné závity - proto nehrozí riziko kontaminace potravinářských strojů, systémů nebo součástí

Potravinářský a nápojový průmysl Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Odolnost proti olejům Robustní Spolehlivost Teplotně odolný

CE ECOLAB NSF

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost OK mm Celková délka C mm Thread length D mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
52103490
M 12 x 1,5 16 16.9 6,5 18.8 5
52103491
M 16 x 1,5 20 17.9 7 22.8 5
52103492
M 20 x 1,5 24 19.9 8 26.8 5
52103493
M 25 x 1,5 29 20.7 8 31.8 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • K uzavření předvrtaných závitových otvorů
  • Montáž s vidlicovým klíčem

Oblasti použití

  • Stroje, zařízení a komponenty pro potravinářství
  • Pro použití v oblasti výrobků
  • Farmaceutický průmysl

Odkazy na normy / schválení

  • NSF/ANSI 169
    Hygienické požadavky na stroje, zařízení a komponenty
  • ECOLAB®
    Průmyslový standard v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Těsnicí prvky speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl v Severní Americe
  • DIN EN 1672-2
    Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Konstrukce

  • Materiál a tvar umožňují snadné a bezpečné čištění
  • Modrým zbarvením těsnicího materiálu jasně rozlišitelné od potravin
  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Materiál

  • Těleso: Ušlechtilá ocel - V4A (1.4404 / 316L) Těsnění: FKM

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.