52106700
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 5 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 55;
SKINDICHT® SHZ-M 12X1.5/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.239,46 Kč
(14.478,92 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
- Pro kabely a vodiče s velkým vnějším průměrem
Použití
- Mosazná kompaktní kabelová vývodka pro pevné odlehčení tahu, pro velké průřezy kabelů