52106800
SKINDICHT® SKZ-M
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 18; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 55;
SKINDICHT® SKZ-M 16X1.5/9
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.943,68 Kč
(17.887,37 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Vysoké odlehčení tahu
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- Kabelová vývodka s dvojitým třmenem pro odlehčení tahu pro drsné provozní podmínky
- Staveniště
- Investiční výstavba
- Výroba elektromotorů