Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINDICHT® FL flat cable through spout
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® FL

Vstup plochého kabelu; Šířka plochého kabelu (min./max.)0.0 - 70.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Hliník Bez povrchové úpravy; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 65

SKINDICHT® FL1

52008010

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.925,23 Kč

(292.523,26 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Těsnicí profily umožňují řešení mnoha individuálních problémů
  • Současně může být upevněno několik plochých a kulatých kabelů
  • Přes kuželový vnitřní obrys v horní části pouzdra se na kabel přitlačí těsnicí vložky

Použití

  • Univerzálně použitelná kabelová příruba, především pro velké ploché kabely
  • Výtahy
  • Dopravní prostředky
  • Jeřábové dráhy
  • Energetické řetězy