52107320
SKINDICHT® SVF-M
Plochá kabelová vývodka; M 20; Šířka plochého kabelu (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 54
SKINDICHT® SVF-M 20X1.5/16
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.241,63 Kč
(16.966,52 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé rozměry plochých kabelů (šířka/výška).
- Boční těsnicí jazyky se pružně přizpůsobují rozměrům plochého kabelu, takže není nutné používat individuální rozměry těsnění pro daný kabel.
- Praktická, velká světlá šířka, do které lze upnout až dva ploché kabely.
- Vysoká funkční spolehlivost díky optimálnímu odlehčení tahu.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Pro použití s plochými kabely ÖLFLEX®.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.