SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, speciální kabelová vývodka do drsných podmínek, odolná mořské vodě, pro velké mechanické namáhání
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Zvýšená odolnost proti korozi
Oblasti použití
- Kabelová vývodka z chromniklové oceli s FPM těsněním, speciálně pro použití ve ztížených podmínkách
- Farmaceutický a petrochemický průmysl
- Námořní oblast
- Větrné elektrárny
- Cihelny
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Poznámky
- Příslušné protimatice SKINDICHT® SM-M INOX
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry viz příloha T21
-
Materiál
- Těleso: chromniklová ocel dle DIN č. mat. 1.4305
Těsnění: FPM
O-kroužek: FPM -
Krytí
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +200 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.