SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, speciální robustní těsnicí vývodka pro vysoké teploty, vodotěsná a odolná olejům, kyselinám a jiným chemikáliím

Robustní Teplotně odolný Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm Funkční závit PG OK mm Celková délka C (mm) Délka závitu D mm Světlost Ø F mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,5 3,8 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105440
M 16 x 1,5 4,8 - 5,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 6.0 50
52105450
M 16 x 1,5 5,8 - 6,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 7.0 50
52105460
M 20 x 1,5 5,8 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105470
M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105480
M 20 x 1,5 8,5 - 10,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105490
M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105500
M 20 x 1,5 10,8 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105510
M 20 x 1,5 13,8 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105520
M 25 x 1,5 15,8 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 18.0 25
52105530
M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 20.0 25
52105540
M 32 x 1,5 19,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 44.5 8 22.0 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro vysoké teploty
  • Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
  • Tlakově vodotěsné
  • Vysoké odlehčení tahu
  • Robustní

Oblasti použití

  • Vodotěsná kabelová vývodka odolná proti vysokým teplotám se speciálním kuželovým FKM těsnicím prvkem
  • Cihelny
  • Čistírny odpadních vod
  • Automyčky

Konstrukce

  • 1 spojovací hrdlo
  • 2 podložka
  • 3 FKM těsnicí kužel
  • 4 mosazný kužel
  • 5 přítlačný šroub

Poznámky

  • Vhodná matice SKINDICHT® SM-M
  • Příklad označení v objednávce: SHV-M-FKM 20 / 11 / 7 20= připojovací závit metrický 11= funkční závit PG 7= světlost těsnicího kužele (F)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry viz příloha T21

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Těsnicí kužel: FKM
    O-kroužek: FKM

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • -15 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.