52104980
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 18; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 54;
SKINDICHT® SVRE-M 16X1.5/9
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.641,52 Kč
(6.641,52 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Možnost skladovat menší počet velikostí
Použití
- Mosazná kabelová vývodka s šestihranným spojovacím hrdlem a variabilním naříznutým těsnicím kroužkem