SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, úhlová vývodka, dělený těsnicí kroužek jako těsnění, pro chybějící připojovací závit a velké mechanické namáhání

Teplotně odolný Konektor se standardním pouzdrem Nároky na prostor Mechanická odolnost Odolnost proti korozi

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F děleného těsnicího kroužku mm Celková výška mm OK mm Celková délka C mm Celková šířka mm Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,5 4/7/10/13 31 20 49.2 42.0
52108010
M 25 x 1,5 8.5/11.5/14.5/17.5 40 25 68.2 60.0
52108020
M 32 x 1,5 16/19/22/25 51,5 32 84.2 66.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
  • Odolnost proti korozi
  • Snadná instalace
  • Absolutně bezpečný přívod kabelu
  • Nízká konstrukční výška

Oblasti použití

  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory

Konstrukce

  • M20x1.5 – M25x1.5 se 2 otvory pro šroub
    M32x1.5 se 4 otvory pro šroub
  • S děleným těsnicím kroužkem

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: tlakový zinkový odlitek lakovaný šedou kladívkovou barvou
    Přítlačný šroub: poniklovaná mosaz
    Dělený těsnicí kroužek: CR/NBR
    O-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 55

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.