SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, PG kabelová vývodka s nízkoohmovým 360° stínícím kontaktem a vysokým krytím, pro zemnění kabelu

Teplotně odolný Rušivé signály Spolehlivost Optimální odlehčení tahu

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø E vnějšího pláště min./max. mm Ø F vnitřního pláště min./max. mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010450
11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010460
13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010490
13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010470
13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52010500
13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52005080
13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 37.0 6 25
52010480
13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52010510
13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52005090
13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 37.0 6 25
52010520
16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.0 5,5 25
52010560
16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.5 6 25
52005100
16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 37.5 6 25
52010530
16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.0 5,5 25
52010570
16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.5 6 25
52005110
16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 37.5 6 25
52010540
16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.0 5,5 25
52010580
16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.5 6 25
52005120
16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 37.5 6 25
52010550
16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.0 5,5 25
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.5 6 25
52005130
16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 37.5 6 25
52010600
21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 38.5 6,5 25
52005140
21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 43.5 7 25
52010610
21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 38.5 6,5 25
52005150
21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 43.5 7 25
52010620
21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 38.5 6,5 25
52005160
21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 43.5 7 25
52010630
21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 38.5 6,5 25
52005170
21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 43.5 7 25
52010640
21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 38.5 6,5 25
52005180
21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 43.5 7 25
52005190
29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 47.5 8 10
52005200
29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 47.5 8 10
52005210
29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 47.5 8 10
52005240
29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 47.5 8 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
  • Vysoké krytí
  • Vysoké odlehčení tahu

Oblasti použití

  • Uzemňovací kabelová vývodka se používá všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole
  • Lékařská technika
  • Frekvenční měniče
  • Letiště
  • Měřicí, řídicí a regulační technika

Konstrukce

  • 1 spojovací hrdlo
  • 2 uzemňovací objímka
  • 3 těsnicí kužel
  • 4 mosazný kužel
  • 5 přítlačný šroub

Poznámky

  • Vhodná matice SKINDICHT® SM
  • U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE
  • Příklad označení v objednávce:
    SHVE13,5 / 9 / 9 / 5
    13,5= závit PG na přítlačném šroubu
    9= připojovací závit PG
    9= světlost těsnicího kužele (E)
    5= světlost uzemňovací objímky (F)

Klasifikace

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry viz příloha T21

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Uzemňovací objímka: holá mosaz
    Speciální těsnicí kužel: CR
    O-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.