52003585
Kabelová vývodka; PG 36; Rozsah sevření (min./max.): 27 - 30 mm; Velikost klíče 1: 50; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65; EMC stínění
SKINDICHT® SRE PG 36/36/30/26
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.669,32 Kč
(173.386,37 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Odlehčení tahu kabelu
- Dokonalé utěsnění s ochranou proti nadměrnému ohybu kabelu
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Šetrné sevření kabelu
- Vysoké krytí
Použití
- Uzemňovací kabelové šroubení s přídavným ochranným pouzdrem. Používá se všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole.
- Pohyblivé součásti strojů
- Dopravní a přepravní zařízení
- Výrobní linky
- Měřicí, řídicí a regulační technika