SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, antimagnetická, PG vývodka odolná mořské vodě, pevné a bezpečné odlehčení tahu, odolná korozi

Odolnost proti korozi Optimální odlehčení tahu Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Max. rozměr pro montáž mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5,5 50
52000840
PG 9 10 - 12,5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16,5 22.0 32 24.0 7,5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7,5 25
52000880
PG 21 18 - 23,5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40,5 50.0 70 36.5 9,5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11,5 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolná proti mořské vodě
  • Antimagnetická
  • Odolnost proti korozi
  • Pevné a bezpečné odlehčení tahu

Oblasti použití

  • Robustní a pevná kabelová vývodka s odlehčením v tahu
  • Staveniště
  • Investiční výstavba
  • Výroba elektromotorů

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry viz příloha T21

Na vyžádání:

  • S dlouhým připojovacím závitem

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz

Krytí

  • IP 20

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.