52000930
Kabelová vývodka; PG 11; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 55;
SKINDICHT® SHZ PG 11
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.620,64 Kč
(18.482,57 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
- Pro kabely a vodiče s velkým vnějším průměrem
Použití
- Mosazná kompaktní kabelová vývodka pro pevné odlehčení tahu, pro velké průřezy kabelů