SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK, PG mosazná vývodka, velký rozsah sevření a spolehlivé odlehčení tahu, pro vývodku se sedlovými sponami z plné mosazi

Velký rozsah sevření Optimální odlehčení tahu Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Max. rozměr pro montáž mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240
PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250
PG 13,5 12 - 16,5 22.0 30 18.5 7,5 25
52004260
PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7,5 25
52004270
PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740
PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Spolehlivé odlehčení tahu
  • Velký rozsah sevření

Oblasti použití

  • Kabelová vývodka se dvěma pevnými mosaznými třmeny pro odlehčení tahu
  • Konektory
  • Spínače
  • Ovládací pulty

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • Vhodná matice SKINDICHT® SM

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry viz příloha T21

Na vyžádání:

  • S dlouhým připojovacím závitem

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz

Krytí

  • IP 20

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.