52004280
Kabelová vývodka; PG 9; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 17; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 55;
SKINDICHT® SKZ PG 9
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.471,96 Kč
(18.943,93 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Vysoké odlehčení tahu
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- Kabelová vývodka s dvojitým třmenem pro odlehčení tahu pro drsné provozní podmínky
- Staveniště
- Investiční výstavba
- Výroba elektromotorů