52023620
SKINDICHT® SR-SV
Kabelová vývodka; PG 11; Rozsah sevření (min./max.): 5.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV PG 11/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
25.427,22 Kč
(101.708,87 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
Použití
- Speciální kabelová vývodka s ochranným pouzdrem FKM. Naše vlastní FKM zásuvka odolná kyselinám nevykazuje ani při dlouhodobém působení teploty +165 °C žádné známky stárnutí.
- Výroba strojů a turbín
- Elektrárenská technika
- Laboratoře