SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, vývodka pro plochý kabel s vnitřní kónickou konturou, přírubu kabelu lze použít univerzálně, hlavně pro velké ploché kabely

Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Průchod kabelu délka x šířka mm Rozměry D x Š x V mm Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® FL
52008010
FL 1 70 x 12 + 63 x 7 45.0 x 35.0 x 95.0
52008020
FL 2 49 x 4,5 45.0 x 35.0 x 95.0
52008030
FL 3 49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5) 45.0 x 35.0 x 95.0
52008040
FL 4 63 x 12,0 (+0,2) 45.0 x 35.0 x 95.0
52008050
FL 5 70 x 12 45.0 x 35.0 x 95.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Těsnicí profily umožňují řešení mnoha individuálních problémů
  • Současně může být upevněno několik plochých a kulatých kabelů
  • Přes kuželový vnitřní obrys v horní části pouzdra se na kabel přitlačí těsnicí vložky

Oblasti použití

  • Univerzálně použitelná kabelová příruba, především pro velké ploché kabely
  • Výtahy
  • Dopravní prostředky
  • Jeřábové dráhy
  • Energetické řetězy

Poznámky

  • Při odborné a pečlivé montáži může být dosaženo krytí IP 65
  • Vhodné ploché kabely ÖLFLEX® LIFT F pro vnitřní použití nebo ÖLFLEX® CRANE F pro venkovní použití

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: hliník, speciální neupravená slitina
    Šrouby a pérové podložky: pozinkovaná ocel
    Těsnění: NBR

Krytí

  • IP 65

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.