52005480
Kabelová vývodka; PG 16; Šířka plochého kabelu (min./max.)0.0 - 16.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 54
SKINDICHT® SVF PG 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.552,27 Kč
(14.209,07 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká mechanická odolnost
- Boční těsnicí jazyky se automaticky přizpůsobují různým rozměrům kabelů
- Velká světlost, takže je možné utěsnit až dva ploché kabely
- Optimální odlehčení tahu
Použití
- Pro zavedení plochých kabelů
- Dopravní prostředky
- Čerpadla
- Výtahy
- Výroba rozvaděčů