SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, kabelová vývodka PG odolná mořské vodě, pro vysoké teploty velká mechanická odolnost, odolná olejům, kyselinám a jiným chemikáliím

Flexibilní za studena do -40°C

Teplotně odolný Robustní Odolnost proti korozi Dobrá chemická odolnost

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® CN
52032520
PG 9 6 - 10 18 28.0 10
52032525
PG 11 5 - 12 22 32.0 10
52032540
PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10
52032550
PG 16 8 - 15 24 34.0 10
52032560
PG 21 12,5 - 20,5 30 42.0 12
52032570
PG 29 19 - 27,5 41 53.0 12
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro vysoké teploty
  • Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
  • Odolná proti mořské vodě
  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Zvýšená odolnost proti korozi

Oblasti použití

  • Kabelová vývodka z chromniklové oceli s FPM těsněním, speciálně pro použití ve ztížených podmínkách
  • Farmaceutický a petrochemický průmysl
  • Námořní oblast
  • Větrné elektrárny
  • Cihelny

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • Příslušné protimatice SKINDICHT® SM INOX

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry viz příloha T21

Na vyžádání:

  • Těsnění z TPE

Materiál

  • Těleso: chromniklová ocel dle DIN č. mat. 1.4305
    Těsnění: FPM
    O-kroužek: FPM

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.