52024934
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Velikost klíče 1: 14.0; Mosaz Poniklované; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-FKM PG 7/7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.807,49 Kč
(25.614,98 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Tlakově vodotěsné
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
Použití
- Vodotěsná kabelová vývodka odolná proti vysokým teplotám se speciálním kuželovým FKM těsnicím prvkem
- Cihelny
- Čistírny odpadních vod
- Automyčky