Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINDICHT® SHV cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

SKINDICHT® SHV

Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Velikost klíče 1: 14.0; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar;

SKINDICHT® SHV PG 7/7/5

52002530

Přidat do porovnání produktů

Cena

6.889,54 Kč

(13.779,08 Kč/100 Ks)

Množství

50 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Tlakově vodotěsné
  • Šetrné sevření kabelu
  • Robustní
  • Vysoké odlehčení tahu

Použití

  • Tlakově vodotěsná kabelová vývodka s kuželovým těsněním
  • Čerpadla
  • Plovákové spínače