52000310
Kabelová vývodka; PG 11; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 12 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 54;
SKINDICHT® SVRE PG 11
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.770,04 Kč
(7.540,09 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Možnost skladovat menší počet velikostí
Použití
- Mosazná kabelová vývodka s šestihranným spojovacím hrdlem a variabilním naříznutým těsnicím kroužkem