52000210
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 5 mm; Velikost klíče 1: 13; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 54;
SKINDICHT® SVRN PG 7005
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.352,37 Kč
(5.352,37 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká mechanická odolnost
- Optimální odlehčení tahu
Použití
- Mosazná kabelová vývodka se šestihranným spojovacím hrdlem pro rychlou montáž pomocí vidlicového klíče