SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, úhlová vývodka odolná korozi a mořské vodě, dělený těsnicí kroužek jako těsnění, ke snížení instalační výšky

Odolnost proti korozi Nároky na prostor Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost A (mm) G mm Ø B mm Ø F děleného těsnicího kroužku mm Celková délka C (mm) Délka závitu D mm OK 1/OK 2 mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20,5 14 15,3 5 26.0 8,5 15.0 / 13.0 25
52004190
PG 9 23,5 17 18,3 5/8 28.0 9,5 18.0 / 15.0 25
52004200
PG 11 26 20 21,9 7/10/12.5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210
PG 13,5 28,5 22 24 7/10.5/13/16 34.5 10,5 23.0 / 20.0 25
52004220
PG 16 31 24 26,1 8/10.5/13.5/16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420
PG 21 33,5 30 32,5 11/15/18/20 42.5 11,5 32.0 / 28.0 10
52004225
PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49.0 13 41.0 / 37.0 10
SKINDICHT® RWV bez E+D
52024020
PG 7 20,5 14 15,3 - 20.2 8,5 15.0 / 13.0 25
52023970
PG 9 23,5 17 18,3 - 21.8 9,5 18.0 / 15.0 25
52023980
PG 11 26 20 21,9 - 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990
PG 13,5 28,5 22 24 - 27.4 10,5 23.0 / 20.0 25
52024000
PG 16 31 24 26,1 - 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010
PG 21 33,5 30 32,5 - 34.8 11,5 32.0 / 28.0 10
52024015
PG 29 43 40 42 - 41.2 13 41.0 / 37.0 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odlehčení tahu
  • Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
  • Odolnost proti korozi
  • Snížená instalační výška
  • Odolná proti mořské vodě

Oblasti použití

  • Úhlové závity se používají všude tam, kde mají být kabely a vodiče vedeny pokud možno paralelně podél stěny pouzdra.
  • Výroba elektromotorů
  • Výroba strojů a zařízení
  • Investiční výstavba
  • Světelná a ozvučovací technika

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • Vhodná matice SKINDICHT® SM
  • Pro použití v kombinaci s ostatními vývodkami SKINDICHT® nebo SKINTOP® nabízíme vývodky SKINDICHT® RWV bez naříznutého těsnicího kroužku a přítlačného šroubu (bez E+D)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: tlakový zinkový odlitek, poniklovaný
    Přítlačný šroub a šestihranná matice: poniklovaná mosaz
    Dělený těsnicí kroužek: CR
    O-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 55

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C
    Bez děleného těsnicího kroužku:
    -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.