SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, korozivzdorná úhlová vývodka odolná, snadná instalace, s děleným těsnicím kroužkem a zcela bezpečným vstupem kabelu

Odolnost proti korozi Nároky na prostor Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F děleného těsnicího kroužku mm OK mm Celková délka mm Celková šířka mm Celková výška mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8/10.5/13.5/16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE bez E+D
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
  • Odolnost proti korozi
  • Snadná instalace
  • Absolutně bezpečný přívod kabelu
  • Nízká konstrukční výška

Oblasti použití

  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory

Konstrukce

  • PG 16 – 21 se 2 otvory pro šroubPG 29 – 36 se 4 otvory pro šroub

Poznámky

  • Pro použití v kombinaci s ostatními vývodkami SKINDICHT® nebo SKINTOP® nabízíme vývodky SKINDICHT® SE bez naříznutého těsnicího kroužku (E) a přítlačného šroubu (D)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: tlakový zinkový odlitek lakovaný šedou kladívkovou barvou
    Dělený těsnicí kroužek: CR
    O-kroužek: NBR
    Přítlačný šroub: poniklovaná mosaz

Krytí

  • IP 55

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.