52104200
SKINDICHT® MA-M/PG
Adaptér; Vnitřní závit: PG 7; Vnější závit: M 16; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® MA-M/PG 16X1.5/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.072,81 Kč
(7.072,81 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Umožňuje jednoduchý přechod z metrického vnějšího závitu na vnitřní závit PG.
- Odolává teplotám do +200 °C.
- K dispozici pro velikosti závitů do PG42 nebo M63.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro aplikace, kde se používají různé typy závitů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.