SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, ocelové podložky, pozinkované, mezi přítlačný šroub a adaptér

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnější Ø x vnitřní Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 61.0 x 52.0 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro použití mezi přítlačným šroubem a spojovacím hrdlem

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Podložka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Class-Description: Podložka

Materiál

  • Pozinkovaná ocel

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.