52104570
SKINDICHT® MR-M ATEX
Redukce; Vnitřní závit: M 12; Vnější závit: M 16; Mosaz Poniklované; Vhodné pro použití EX
SKINDICHT® MR-M ATEX16X1.5/12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.899,46 Kč
(21.798,93 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici
- S vodicí drážkou pro O-kroužek
- Montáž s vidlicovým klíčem
Použití
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Přístroje, stroje a zařízení
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl