SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, redukce z poniklované mosazi, umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

Nároky na prostor Spolehlivost Konektor se standardním pouzdrem

Číslo výrobku Vnější závit M1 Vnitřní závit M2 Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1.5 12 x 1.5 100
52104311
20 x 1.5 12 x 1.5 100
52104312
20 x 1.5 16 x 1.5 100
52104313
25 x 1.5 16 x 1.5 50
52104314
25 x 1.5 20 x 1.5 50
52104315
32 x 1.5 20 x 1.5 50
52104316
32 x 1.5 25 x 1.5 50
52104317
40 x 1.5 25 x 1.5 25
52104318
40 x 1.5 32 x 1.5 25
52104319
50 x 1.5 32 x 1.5 25
52104320
50 x 1.5 40 x 1.5 10
52104321
63 x 1.5 40 x 1.5 10
52104322
63 x 1.5 50 x 1.5 10
52006575
72 x 2 63 x 1.5 1
SKINDICHT® MR-M, holá mosaz
52006579
80 x 2 75 x 1.5 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

Oblasti použití

  • Stroje
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Na vyžádání:

  • S namontovaným O-kroužkem

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.